CB-apparatadapter 4-polig

Art. nr.: SV 9345714

Art. nr.:
SV 9345714
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kopparrulle
Anslutningsskruvar
Märkström max.
500 A
Märkspänning
690 V, 4~
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
4-polig
Dimension
Bredd: 185 mm
Höjd: 300 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)
Schneider Electric
Passar för tillverkare (typ)
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,4 kg
Bruttovikt
3,524 kg
Kopparandel (kg/st)
2,135
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, för fabrikat:, Schneider Electric
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj