CB-apparatadapter 3-polig

Artikelnummer: SV 9345720

E-Nummer: E2200207

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Artikelnummer:
SV 9345720
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsband
Profildelar
Märkström max.
400 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 400 A, DIVQ/7
Kabelutgång
uppe
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 140 mm
Höjd: 345 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,88 kg
Bruttovikt
2,98 kg
Kopparandel (kg/st)
1,533
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, med anslutningsband
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj