- Artikelnummer:
- SV 9346.000
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
- Leveransens omfattning
- 3 fästhakar
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 400 mm
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,1 kg
- Bruttovikt
- 1,3 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,75
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177628748
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljarelister, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, 60 mm