För borrningsfri förbindning av samlingsskenor.
- Artikelnummer:
- SV 9350075
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
- Material
- Överdel: St 37, förnicklad
Kontaktplåt: E-Cu, förnicklad - Anslutningstyp
- Enkel förbindning
- Passar för samlingsskenor
- 12 × 5 - 15 × 10 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,411 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,05
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177504844
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivning
- SV Skenförbindningssats, för E-Cu 12x5-15x10 mm enkel förbindning
- Dokumentation
- Safety instructions