RiLineX basplatta

Art. nr.: RX 9360064

E-Nummer: E2202612

RiLineX komplett basplatta, 3-polig, 550 A inkl. samlingsskenor 30 x 5 mm. Längd 505 mm för 600 mm breda skåp. Fullständigt beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X. Kan monteras horisontellt, vertikalt och i tak. För spänningar upp till 1000 V AC och 1 500 V DC. Godkänd kortslutningssäkerhet upp till 45 kA. Kabeldragning baktill är möjlig. IEC- och UL-godkännande.

Art. nr.:
RX 9360064
Fördelar
Tidsbesparing tack vare helt digitala produktdata
Kortare monteringstid tack vare komplett, förmonterad basplatta
Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
E-Cu
Färg
RAL 35745
RAL 9005
Leveransens omfattning
Integrerade samlingskenor
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Standarder
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Märkström max.
550 A
Märkström (UL)
540 A
Elektriska värden UL(SCCR)
45 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Märkspänning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Märkkorttidsströmshållfasthet
45 kA/500 ms
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Samlingsskenemått
30 mm x 5 mm
Poltal
3-polig
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 505 mm
Höjd: 246 mm
Djup: 49,2 mm
Brandbelastning
53,669 MJ/m²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,5 kg
Bruttovikt
4,78 kg
Kopparandel (kg/st)
2,001
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
28,6
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177997363
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivning
RX RiLineX basplatta 550 A, 3-polig, inkl. samlingsskenor E-Cu 30 x 5 mm, 60 mm skencentrumavstånd, B: 505 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions