RiLineX ändmodulsats, 3-polig, för modulär RiLineX basplatta. Med den här satsen skapas basplattans vänstra och högra avslutning inkl. beröringsskyddet runt om. Denna artikel behövs en gång för varje modulärt uppbyggt RiLineX basplattesystem.
- Art. nr.:
- RX 9360101
- Fördelar
- Skalbara systemlängder med basmoduler
- Enkelt montage
- Skalbara märkströmmar tack vare samlingsskenor med variabla tvärsnitt
- Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
- Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
- null
- Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
- Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
- Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 35745
- Leveransens omfattning
- Ändelement för basplatta, vänster
Ändelement för basplatta, höger
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 9360110
- 9360120
- 9360150
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 105 mm
Höjd: 240 mm
Djup: 49,2 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,151 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,65
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177997325
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivning
- RX ändmodulsats för RiLineX basmodul 3-polig
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions