RiLineX basmodul

Art. nr.: RX 9360110

E-Nummer: E2202619

Basplattemodul, 3-polig, 100 mm bred, inkl. samlingsskenhållare och beröringsskydd

Art. nr.:
RX 9360110
Fördelar
Skalbara systemlängder med basmoduler
Enkelt montage
Skalbara märkströmmar tack vare samlingsskenor med variabla tvärsnitt
Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
null
Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 35745
RAL 9005
Leveransens omfattning
Basmodul, underdel
Basmodul (beröringsskydd)
Inkl. fastsättningsskruvar.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Standarder
IEC/EN 61439-1
UL 508
Märkström max.
800 A
Observera:
Samlingsskenor ingår inte i leveransen.
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Märkspänning
1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V AC
1 500 V DC
Märkkorttidsströmshållfasthet
65 kA/500 ms
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Poltal
3-polig
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 100 mm
Höjd: 246 mm
Djup: 49,2 mm
Brandbelastning
12,138 MJ/m²
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
3 kg
Bruttovikt
3,292 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
19,31
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177997295
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivning
RX RiLineX basmodul , 3-polig, L = 100 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions