Basplattemodul, 3-polig, 200 mm bred, inkl. samlingsskenhållare och beröringsskydd.
- Art. nr.:
- RX 9360120
- Fördelar
- Skalbara systemlängder med basmoduler
- Enkelt montage
- Skalbara märkströmmar tack vare samlingsskenor med variabla tvärsnitt
- Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
- Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
- null
- Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
- Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
- Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 35745
RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Basmodul, underdel
Basmodul (beröringsskydd)
Inkl. fastsättningsskruvar. - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Standarder
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Märkström max.
- 800 A
- Observera:
- Samlingsskenor ingår inte i leveransen.
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Märkspänning
- 1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL) - Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 V AC
1 500 V DC - Märkkorttidsströmshållfasthet
- 65 kA/500 ms
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Poltal
- 3-polig
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 246 mm
Djup: 49,2 mm - Brandbelastning
- 20,633 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 5,16 kg
- Bruttovikt
- 5,547 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 33,09
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997288
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivning
- RX RiLineX basmodul , 3-polig, L = 200 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions