Anslutningsadapter RiLineX samlingsskensystem för skruvmontering.
- Art. nr.:
- RX 9360220
- Fördelar
- Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Märkström (max.)
- 278 A
- Märkström max.
- 450 A
- Märkström (UL)
- 400 A
- Mätström rundledare (UL)
- 400 A
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 600 V, 600 A, klass J, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 90,5 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 94,6 mm - Anslutning av rundledare
- 10 ‐ 150 mm²
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 20 x 20 mm
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Märkspänning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 V
- Förlusteffekt max.
- 19 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Luftfuktighet i driftsmiljö max.
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,815 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997240
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RX anslutningsadapter 3-polig, BH: 90 x 240 mm, ledaranslutning max. 150 mm², klämutrymme BH: 20 x 20 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions