RiLineX anslutningsadapter

Art. nr.: RX 9360241

RiLineX anslutningsadapter för sidomatning från vänster eller höger. Kan användas vid vertikal montering av basplattan eller som hörnförbindning vid användning av lamellerade anslutningsband. Passar dessutom perfekt för T-koppling av horisontella och vertikala system. Användning tillsammans med andra samlingsskensystem, t.ex. RiLine60, är inte tillåten.

Art. nr.:
RX 9360241
Fördelar
Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
Vertikal variant för matning av basplattan från sidan
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 35745
Rated current (guideline value, IEC)
432 A
Max. rated current of round conductor (IEC)
710 A
Max. rated current of round conductors (UL)
630 A
Max. rated current of laminated copper bar (IEC)
950 A
Max. rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
Observera:
The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
Elektriska värden UL(SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, säkring klass L max 1200 A, JDDZ/7
Kabelutgång
Axiellt till basplattan
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 57,8 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 135,6 mm
Anslutning av rundledare
150 ‐ 300 mm²
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
32 x 20 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Märkspänning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC/EN 61439-1
UL 508
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Förlusteffekt max.
50 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2X
Luftfuktighet i driftsmiljö max.
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Brandbelastning
10,554 MJ/m²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,185 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,51
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivning
RiLineX anslutningsadapter för sidomatning från vänster eller höger. Kan användas vid vertikal montering av basplattan eller som hörnförbindning vid användning av lamellerade anslutningsband. Passar dessutom perfekt för T-koppling av horisontella och vertikala system. Användning tillsammans med andra samlingsskensystem, t.ex. RiLine60, är inte tillåten.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions