RiLineX CB-apparatadapter

Art. nr.: RX 9360600

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 160 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 81 mm. Utförandet ”Universal” med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång nedtill.

Art. nr.:
RX 9360600
Utförande
universal
Fördelar
Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan
Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Leveransens omfattning
Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Märkstötspänning Uimp
8 kV
Märkspänning
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Nedsmutsningsgrad
3
Poltal
3-polig
Kabelutgång
nedtill
Tvärsnittsarea
9 mm²
6 mm²
Passar för tillverkare (typ)
Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 81,9 mm
Höjd: 251,4 mm
Djup: 50,8 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,92 kg
Bruttovikt
1,22 kg
Kopparandel (kg/st)
0,375
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177997103
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivning
RX CB-apparatadapter 160 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, kabelutgång nedtill, B: 81 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions
Selection guide