RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 250 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 105 mm. Utförandet ”Universal” med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång nedtill.
- Art. nr.:
- RX 9360612
- Utförande
- universal
- Fördelar
- Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan
- Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveransens omfattning
- Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
- Märkstötspänning Uimp
- 8 kV
- Märkspänning
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Märkisolationsspänning Ui
- 1.000 V
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Poltal
- 3-polig
- Kabelutgång
- nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M8
- Tvärsnittsarea
- 15 mm²
6 mm² - Passar för tillverkare (typ)
- Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Förlusteffekt max.
- 10,5 W
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimension
- Bredd: 109 mm
Höjd: 251,4 mm
Djup: 62,8 mm - Brandbelastning
- 8,086 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,472 kg
- Bruttovikt
- 1,474 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,608
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9,96
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RX CB-apparatadapter 250 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, kabelutgång nedtill, B: 105 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions
- Selection guide