RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 400 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 145 mm. Utförandet ”Universal” med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Kabelutgången kan enkelt flyttas och placeras nedtill eller upptill och därigenom anpassas till individuella krav.
- Art. nr.:
- RX 9360625
- Utförande
- universal
- Fördelar
- Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan
- Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveransens omfattning
- Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme, 2 tvärstag och fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Märkstötspänning Uimp
- 8 kV
- Märkspänning
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Märkisolationsspänning Ui
- For bar thickness 5 mm: 800 V
With a bar thickness of 10 mm: 1.000 V - Nedsmutsningsgrad
- 3
- Poltal
- 3-polig
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M10
- Tvärsnittsarea
- 29 mm²
10 mm² - Passar för tillverkare (typ)
- Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Förlusteffekt max.
- 19,5 W
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimension
- Bredd: 145 mm
Höjd: 325,8 mm
Djup: 76,4 mm - Brandbelastning
- 16,043 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,8 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,652
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 21,11
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177997073
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RX CB-apparatadapter 400 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, B: 140 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions
- Selection guide