RiLineX apparatadapter (40 A, 3-polig, inkl. anslutningsledningar) 45 mm bredd för 60 mm samlingsskenesystem. Med monterad, verktygsfri justerbar monteringsskena för snäppmontering av enheterna.
- Art. nr.:
- RX 9360730
- Utförande
- med anslutningsledning
- Fördelar
- För montage av komponenter avsedda för DIN-skena, t.ex. motorstarter
- Färdigkontakterad anslutningsledning AWG 14–2 (16–100 A)
- Enkel kontaktlåsning av apparatskenor
- Glidskydd som tillval
- Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Enkelt montage
- Mindre antal artiklar tack vare väl avstämda tillbehör
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 10
- Märkström (max.)
- 40 A
- Mätström rundledare
- 40 A
- Mätström rundledare (UL)
- 40 A
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Längd på anslutningskabel
- 160 mm
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 36,2 mm - Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Märkspänning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Märkstötspänning Uimp
- 8 kV
- Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 V
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Luftfuktighet i driftsmiljö max.
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Brandbelastning
- 3,419 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,42 kg
- Bruttovikt
- 1,45 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,088
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9,34
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177997011
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RX-apparatadapter 40 A, AWG 10, 3-polig, B: 45 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions