RiLineX apparatadapter

Art. nr.: RX 9360780

E-Nummer: E2202646

Apparatadapter 54 mm. Snäppmontage av apparater.

Art. nr.:
RX 9360780
Utförande
med anslutningsledning
Fördelar
För montage av komponenter avsedda för DIN-skena, t.ex. motorstarter
Färdigkontakterad anslutningsledning AWG 14–2 (16–100 A)
Enkel kontaktlåsning av apparatskenor
Glidskydd som tillval
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Enkelt montage
Mindre antal artiklar tack vare väl avstämda tillbehör
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 4
Märkström (max.)
80 A
Mätström rundledare
80 A
Mätström rundledare (UL)
80 A
Elektriska värden UL(SCCR)
null
100 kA - 600 V, säkring klass RK5 max 60 A, JDDZ/7
22 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
20 kA - 600 V, effektbrytare max 60 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 52 A, NHJH/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Längd på anslutningskabel
130 mm
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 54 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 36,2 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Märkspänning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Märkstötspänning Uimp
8 kV
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Brandbelastning
3,763 MJ/m²
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,12 kg
Bruttovikt
2,15 kg
Kopparandel (kg/st)
0,209
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,3
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177996984
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivning
RX-apparatadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions