För övertäckning av tomma uttag på framsidan av täckprofilen.
- Art. nr.:
- RX 9365020
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 35745
- Passar till art. nr.
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 60 mm - Brandbelastning
- 0,367 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,19 kg
- Bruttovikt
- 0,19 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,25
- Tullvarukod
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivning
- RX täcklister för RiLineX basplatta och basmodul
- Dokumentation
- Quick guide