Utbyggnadslist för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365710

E-Nummer: E2202714

RiLineX utbyggnadslist för utbyggnad av apparatadaptrar och -hållare i sidled. Utbyggnadslisten kan fästas till vänster och höger på apparatadaptern och möjliggör genomföring av en tunn kabel.

Art. nr.:
RX 9365710
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Dimension
Bredd: 9,09 mm
Höjd: 240 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,221 kg
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC002498
Produktbeskrivning
RX utbyggnadslist för apparatadapter/-hållare BH: 9,09 x 240 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide