- Art. nr.:
- KEL 9405600
- Utförande
- Ex-skåp 
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU 
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C 
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna 
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) 
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
 Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning
 Montageplåt: Stålplåt
- Ytbehandling
- Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
 Montageplåt: förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skåp
 Dörr
 Montageplåt
- Dimension
- Bredd: 600 mm
 Höjd: 600 mm
 Djup: 210 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 549 mm x 570 mm 
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Ja 
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Ja 
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
 Antal lås: 2
 Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 
- Protection category NEMA
- NEMA 4X 
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1 
- Type 4 
- Type 4X 
- Typ 12 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 21,94 kg
- Bruttovikt
- 23,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080 
- EAN
- 4028177138803 
- ETIM 9
- EC002503 
- ECLASS 8.0
- 27180502 
- Produktbeskrivning
- 
KE Ex-skåp, BHD: 600x600x210 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr