Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Artikelnummer: KEL 9407600

Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål

Artikelnummer:
KEL 9407600
Utförande
Ex-skåp
Användningsområden
Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning
Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling
Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp
Dörr
Montageplåt
Dimension
Bredd: 760 mm
Höjd: 760 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Ja
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
39,9 kg
Bruttovikt
42 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177138865
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivning
KE Ex-skåp, BHD: 760x760x300 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr
Godkännanden
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Attestation of Conformity
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj