Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Artikelnummer: PK 9508050

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

Artikelnummer:
PK 9508050
Utförande
PK-kapsling med stängt lock
Material
Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension
Bredd: 130 mm
Höjd: 94 mm
Djup: 57 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kod
IK08
Kabelinföring (antal x Ø)
M16/M20
Antal metriska förpräglingar
10 x M16/M20
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmaterial
Polykarbonat
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
0,86 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177490192
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
PK Polykarbonatlådor, BHD: 130x94x57 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock
Godkännanden
DNV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Datablad
Teknik i detalj