Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Art. nr.: PK 9514050

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

Art. nr.:
PK 9514050
Utförande
PK enclosure with solid cover
Material
Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 180 mm
Höjd: 110 mm
Djup: 90 mm
Kabelinföring (antal x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Antal metriska förpräglingar
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmaterial
Polykarbonat
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,77 kg
Bruttovikt
0,863 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
PK Polykarbonatlådor, BHD: 180x110x90 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock
Godkännanden
C-UL
DNV-GL
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Datablad
Teknik i detalj