Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Art. nr.: PK 9515000

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

Art. nr.:
PK 9515000
Utförande
PK-kapsling med stängt lock
Produktbeskrivning
Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material
Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension
Bredd: 180 mm
Höjd: 110 mm
Djup: 111 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kod
IK08
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmaterial
Polykarbonat
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,84 kg
Bruttovikt
1,04 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177139534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
PK Polykarbonatlådor, BHD: 180x110x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock
Godkännanden
C-UL
DNV
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Datablad
Teknik i detalj