Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.
- Art. nr.:
- PK 9523000
- Utförande
- PK-kapsling med stängt lock
- Produktbeskrivning
- Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
- Material
- Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar - Dimension
- Bredd: 360 mm
Höjd: 254 mm
Djup: 111 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kod
- IK08
- Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polykarbonat
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,421 kg
- Bruttovikt
- 1,621 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177139855
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- PK Polykarbonatlådor, BHD: 360x254x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock