För individuell inre utbyggnad.
- Art. nr.:
- PK 9549000
- Produktbeskrivning
- För individuell inre utbyggnad.
- Material
- 2,5 mm hårdskiva av melaminfenol
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montageplåt
Självgängande fastsättningsskruvar - Mått för montageplåt (B × H)
- 220 mm x 150 mm
- Passar för
- Skåptyp: PK
Bredd: = 254 mm
Höjd: = 180 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,204 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- PK Montageplåt, BH: 220x150 mm