För individuell inre utbyggnad.
- Art. nr.:
- PK 9550000
- Produktbeskrivning
- För individuell inre utbyggnad.
- Material
- 2,5 mm hårdskiva av melaminfenol
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montageplåt
Självgängande fastsättningsskruvar - Mått för montageplåt (B × H)
- 331 mm x 220 mm
- Passar för
- Skåptyp: PK
Bredd: = 360 mm
Höjd: = 254 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,251 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- PK Montageplåt, BH: 331x220 mm