För fällbart montage av locket. Borrmall medföljer för enkelt montage.
- Art. nr.:
- PK 9581000
- Produktbeskrivning
- För fällbart montage av locket. Borrmall medföljer för enkelt montage.
- Material
- Polystyrol
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 20 gångjärn
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Bredd: ≥ 180 mm
Höjd: ≥ 110 mm - Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,54 kg
- Bruttovikt
- 0,568 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- PK Gångjärn
- Dokumentation
- Info sheet