Kan överbyggas heltäckande.
- Art. nr.:
- SV 9600000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Poltal
- 3-polig
40 mm - Överbyggnadsmöjlighet
- Ja
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,212 kg
- Bruttovikt
- 0,218 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS samlingsskenehållare, 3-polig ø 40 mm skencentrumavstånd, kan byggas över,
- Dokumentation
- Manual