E-Cu, 120 mm² tvärsnittsarea.
- Art. nr.:
- SV 9601000
- Material
- E-Cu
- Skentjocklek
- 3 mm
- Tvärsnittsarea
- 120 mm²
- Längd
- 500 mm
- Dimension
- Längd: 500 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 1,74 kg
- Bruttovikt
- 1,864 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,54
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 500 mm 120 mm tvärsnittsarea