Mini-PLS specialsamlingsskenor

Artikelnummer: SV 9603000

E-Cu, 120 mm² tvärsnittsarea.

Artikelnummer:
SV 9603000
Material
E-Cu
Skentjocklek
3 mm
Tvärsnittsarea
120 mm²
Längd
1 100 mm
Dimension
Längd: 1.100 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
3,93 kg
Bruttovikt
4,068 kg
Kopparandel (kg/st)
1,18
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177140561
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Mini-PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 1100 mm 120 mm tvärsnittsarea
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj