Beröringsskydd på baksidan av en Mini-PLS-konstruktion.
- Art. nr.:
- SV 9607000
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Längd
- 1 100 mm
- Passar för samlingsskenesystemet
- Mini-PLS
- Dimension
- Längd: 1.100 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,86 kg
- Bruttovikt
- 1,08 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177140646
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS bottenprofiler, L: 1100 mm
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)