Individuellt kapningsbar, för snäppmontage på Mini-PLS bottenprofil.
- Art. nr.:
- SV 9608000
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Längd
- 250 mm
- Passar för samlingsskenesystemet
- Mini-PLS
- Dimension
- Längd: 250 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,3 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS täckprofiler, L: 250 mm
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)