- Art. nr.:
- SV 9612000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
Chassin: RAL 9011
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 17 x 15 mm
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Märkspänning
- 690 V
- Märkström max.
- 250 A
- Dimension
- Bredd: 115 mm
Höjd: 182 mm
- Anslutning av rundledare
- 10 ‐ 120 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,88 kg
- Bruttovikt
- 1,096 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,3
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Mini-PLS anslutningsadapter,250 A, 690 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 10-120 mm, klämutrymme BH: 17x15 mm