Märkström 63 A/250 A, kabelutgång uppe/nere.
- Art. nr.:
- SV 9613000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
Chassin: RAL 9011 - Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 10 x 8 mm
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Märkspänning
- 690 V
- Märkström max.
- 63 A
- Dimension
- Bredd: 54 mm
Höjd: 160 mm - Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,37 kg
- Bruttovikt
- 0,397 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,081
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS anslutningsadapter,63 A, 690 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-35 mm, klämutrymme BH: 10x8 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions