Maximal märkström på 12 A till 100 A.
- Art. nr.:
- SV 9616000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 10
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Märkström max.
- 40 A
- Dimension
- Bredd: 54 mm
Höjd: 160 mm - Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 7,5 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,27 kg
- Bruttovikt
- 0,32 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,046
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 54x160 mm profilskenor H: 7,5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions