Mini-PLS apparatadapter

Art. nr.: SV 9617000

Maximal märkström på 12 A till 100 A.

Art. nr.:
SV 9617000
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 10
Märkspänning
690 V, 3~
Märkström max.
40 A
Dimension
Bredd: 54 mm
Höjd: 160 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 15 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,33 kg
Bruttovikt
0,374 kg
Kopparandel (kg/st)
0,046
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 54x160 mm profilskenor H: 15 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj