- Artikelnummer:
- SV 9627.000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 10
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Märkström max.
- 40 A
- Dimension
- Bredd: 72 mm
Höjd: 160 mm
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 7,5 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- Eaton
PKZ2
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,385 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,046
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177140998
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 72x160 mm profilskenor H: 7,5 mm