- Art. nr.:
- SV 9629000
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 9011
- Anslutningsledningar (AWG)
- 35 mm²
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Märkström max.
- 100 A
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,694 kg
- Bruttovikt
- 0,759 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,23
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Mini-PLS apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel 35 mm, BH: 90x160 mm