Mini-PLS samlingsskeneadapter för NH-säkringslastfrånskiljare

Artikelnummer: SV 9629100

För anslutning av NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 till Mini-PLS samlingsskenesystem.

Artikelnummer:
SV 9629100
Produktbeskrivning
För montage av NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 (art.nr 3431.000) på mini-PLS skensystem.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 9011
Tvärsnittsarea
35 mm²
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,559 kg
Kopparandel (kg/st)
0,23
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177149885
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Mini-PLS samlingskeneadapter, anslutningskabel 35 mm, för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000, SV 3431000
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions