Mini-PLS säkringselement Diazed/Neozed

Art. nr.: SV 9630000

Märkström 63 A.

Art. nr.:
SV 9630000
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 9011
Skydd: RAL 7035
Observera:
Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Säkringsinsatser
D 02-E 18 (passhylsa)
Märkspänning
400 V
Märkström max.
63 A
Dimension
Bredd: 38 mm
Höjd: 160 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 16 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,316 kg
Kopparandel (kg/st)
0,11
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivning
SV Mini-PLS säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passhylsa, inklusive beröringsskydd
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj