För anslutning av rundledare.
- Art. nr.:
- SV 9635200
- Funktion
- För kortets matning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Anmärkning om art. nr.
- När fintrådiga rundledare på 16 mm² med ändhylsa används rekommenderas följande crimptänger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Märkström max.
- 63 A
- Märkspänning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Poltal
- 3-polig
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Elektriska värden UL
- Märkström (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Anslutningstyp (elektrisk)
- Fjäderanslutning
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Anslutning för rundledare
- AWG 6–16
- Dimension
- Bredd: 22,5 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 115,5 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,72 kg
- Bruttovikt
- 0,788 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,023
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- Anslutningsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 1,5 - 16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions