Anslutningsadapter RiLine Compact

Artikelnummer: SV 9635210

E-Nummer: E2201574

För anslutning av rundledare.

Artikelnummer:
SV 9635210
Funktion
För kortets matning
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 7035
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Anmärkning om art. nr.
Kan användas som centrummatning eller som längsgående koppling för två ihopbyggda kort
Märkström max.
125 A
Märkspänning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Poltal
3-polig
Kabelutgång
uppe/nedtill
Elektriska värden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
6 ‐ 50 mm²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
6 ‐ 50 mm²
Anslutning av rundledare, flertrådig
6 ‐ 50 mm²
Anslutning av rundledare, entrådig
6 ‐ 50 mm²
Anslutning för rundledare
AWG 1 - 10
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 92,5 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,12 kg
Bruttovikt
1,183 kg
Kopparandel (kg/st)
0,04
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions