- Art. nr.:
- SV 9635300
- Utförande
- med inbyggd säkringshållare
- Funktion
- För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Märkström max.
- 16 A
- Märkspänning
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Poltal
- 3-polig
- För säkringstyp (Class)
- CC
- Elektriska värden UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 14
- Längd på anslutningskabel
- 125 mm
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Typ av profilskena
- fast
- Dimension
- Bredd: 22,5 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 80 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,124 kg
- Bruttovikt
- 0,134 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,02
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm