Apparatadapter 3-polig

Art. nr.: SV 9635350

E-Nummer: E2200802

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

Art. nr.:
SV 9635350
Utförande
Comfort
Funktion
För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 7035
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.
32 A
Märkspänning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Poltal
3-polig
Elektriska värden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 10
Längd på anslutningskabel
160 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Typ av profilskena
justerbar
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 34,5 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,56 kg
Bruttovikt
0,582 kg
Kopparandel (kg/st)
0,055
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177817333
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions