Apparatadapter 1-polig

Art. nr.: SV 9635371

E-Nummer: E2201575

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

Art. nr.:
SV 9635371
Utförande
L1
Funktion
För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 7035
Observera:
Beroende på vilken fasanslutning som önskas behövs olika adaptermodeller
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.
16 A
Märkspänning
690 V (AC), 1~
Poltal
1-polig
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 14
Längd på anslutningskabel
100 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Typ av profilskena
fast
Dimension
Bredd: 18 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 35 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,358 kg
Kopparandel (kg/st)
0,006
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177934597
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions