- Art. nr.:
- SV 9635373
- Utförande
- L3
- Funktion
- För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Beroende på vilken fasanslutning som önskas behövs olika adaptermodeller
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Märkström max.
- 16 A
- Märkspänning
- 690 V (AC), 1~
- Poltal
- 1-polig
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 14
- Längd på anslutningskabel
- 100 mm
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Typ av profilskena
- fast
- Dimension
- Bredd: 18 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 35 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,382 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,009
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm