Mått: 45 × 45 mm, skentvärsnitt: 974 mm², för kabelanslutningssystem till 1 900 A
- Artikelnummer:
- SV 9640206
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 974 mm²
- Längd
- 491 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,34 kg
- Bruttovikt
- 4,34 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 4,34
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177568198
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 491 mm Maxi-PLS 1600
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions