För anslutning av kablar med kabelskor.
- Artikelnummer:
- SV 9640370
- Produktbeskrivning
- För anslutning av kablar med kabelskor.
- Material
- Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering - Leveransens omfattning
- Anslutningsbultar
Profildelar
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimension
- Gänga: M12
Längd på gänga: 30 mm - Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,216 kg
- Bruttovikt
- 0,22 kg
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsbultar, M12, Lø 30 mm (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions