För fastsättning av anslutningskomponenterna som t.ex. kabelskor.
- Art. nr.:
- SV 9640940
- Produktbeskrivning
- För individuella anslutningsmöjligheter.
- Material
- Stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Dimension
- Gänga: M8
Längd på gänga: 35 mm - Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,102 kg
- Bruttovikt
- 0,109 kg
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177444379
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeskrivning
- SV Pinnbultar, M8, L: 35 mm
- Dokumentation
- Manual