För fastsättning av Maxi-PLS samlingsskenor på sidan genom inskjutning i hållaren.
- Artikelnummer:
- SV 9649010
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av Maxi-PLS samlingsskenor vid användning som kabelanslutningssystem. Den trappformade fasföljden säkerställer enkelt montage av kablar eller ledningar.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- Liknar RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 45 S
- Maxi-PLS 45
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,284 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177400863
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Topphållare, Maxi-PLS 1600/2000
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions