Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 60

Art. nr.: SV 9650292

Mått: 60 × 60 mm, skenans tvärsnitt: 2 323 mm², för kabelanslutningssystem till 6 300 A

Art. nr.:
SV 9650292
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
2 323 mm²
Längd
1 051 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
21,7 kg
Bruttovikt
21,78 kg
Kopparandel (kg/st)
21,821
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj